??
CAD-Modellauswahl
K1455.004085
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1455 - Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
Stückliste
K1455.004085
BESTKIPP
Bestellnummer
K1455.004085
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
D1
Durchmesser
4
D2
Durchmesser
3.8
D3
Durchmesser
6
A
Abstand
8.5 mm
K
Höhe
1.0 mm
L
Länge
10.0 mm
M
Abstand
0.50 mm
Z1
Höhe
0.50 mm
Z2
Höhe
0.5 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0012 kg
BS
Beschreibung
Information
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245447152
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions